Publique sus productos
D2 Egipthhia  - Separador - 1 Puerta abatible para bañera
D2 Egipthhia  - Separador - 1 Puerta abatible para bañera
D2 Egipthhia  - Separador - 1 Puerta abatible para bañera
D2 Egipthhia  - Separador - 1 Puerta abatible para bañera
    Duscholux

    D2 Egipthhia - Separador - 1 Puerta abatible para bañera

    Separador para bañera de 1 puerta abatible 180º, especialmente concebida para amplios espacios. Nuevo diseño de tiradores en las puertas. Perfil larguero superior para reforzar la estabilidad del conjunto. Pefiles magnéticos de cierre. Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas. Pletina auxiliar adhesiva Vierteaguas inferior y burletes terminales de estanquidad. Acabado de perfilería: Plata brillo, plata mate y blanco.
    Especificaciones
    • Para: Bañera (baño)
      Tipo: Abatible
      • Separador para bañera
      • 1 puerta abatible 180 º
      • Cristales securizados de 6 mm.
      • Solo perfileria vertical
      • Apertura mediante tiradores
      • Anchos: de 400 a 1000 mm.
      • Altura Normalizada a 1500 mm.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaD2EGIPTHIA_SEPARADOR_1PUERTA_BANERA
    • Familia de productoShower enclosure
    • Grupo de productosD2 Egipthia
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2013-12-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1500
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017920
    • Nombre ETIMSanitary partitions and cabins
    • Nombre UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Código UNSPSC30181507
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 21 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower and Dressing Compartments
    • Número OmniClass23-15 11 15
    • Título OmniClass Sanitary Partitions and Cubicles
    • CSI UniFormat II CódigoC1030
    • CSI UniFormat II TítuloFittings

    Disponibilidad en regiones

    Europa