Publique sus productos
D2 Sky - Separador fijo para ducha y bañera
D2 Sky - Separador fijo para ducha y bañera
D2 Sky - Separador fijo para ducha y bañera
D2 Sky - Separador fijo para ducha y bañera
D2 Sky - Separador fijo para ducha y bañera
    Duscholux

    D2 Sky - Separador fijo para ducha y bañera

    Separador fijo para ducha y bañera Acabado de perfilería: Platinum superbrillo, plata mate, negro mate, blanco mate y blanco.
    Especificaciones
    • Cristales securizados de 8 mm. Altura Normalizada: 2000 mm. Anchura mínima: 700 mm. Anchura máxima: 1600 mm. Margen de adaptación de ±5 mm para posibles descuadres. Incluye perfil larguero a 90º.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaD2_SKY_SEPARADOR_FIJO_DUCHA_BANERA
    • Familia de productoShower enclosure
    • Grupo de productosWalk in
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2000
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017920
    • Nombre ETIMSanitary partitions and cabins
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-15 11 15
    • Título OmniClass Sanitary Partitions and Cubicles

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Andorra
    España
    Francia
    Portugal