Cristal securizado de 8 mm en los fijos y de 6 mm en las puertas.
Altura Normalizada: 2000 mm.
Anchura mínima: 1000 mm.
Anchura máxima: 2400 mm.
Entrada libre mínima aproximada: 43% del total del frontal
Cierre magnético lateral.
Pletina inferior incluida. Se recomienda la instalación para mejorar notablemente la estanqueidad del producto.
Tirador y embellecedores de unión entre el perfil de pared y el perfil superior con exclusivo acabado estriado
Margen de adaptación para posibles descuadres de ±20 mm entre paredes y ±10 mm en combinación con laterales
Función Softclose / Softopen (cierre amortiguado) incluida, permite que la puerta abra y cierre suavemente
Función Push&Clean para una limpieza fácil.
Juntas verticales de estanqueidad.