Publique sus productos
D2 Bella Vita  - 2 fijos + 2 Puertas correderas para ducha
D2 Bella Vita  - 2 fijos + 2 Puertas correderas para ducha
D2 Bella Vita  - 2 fijos + 2 Puertas correderas para ducha
D2 Bella Vita  - 2 fijos + 2 Puertas correderas para ducha
D2 Bella Vita  - 2 fijos + 2 Puertas correderas para ducha
D2 Bella Vita  - 2 fijos + 2 Puertas correderas para ducha
    Duscholux

    D2 Bella Vita - 2 fijos + 2 Puertas correderas para ducha

    Mampara frontal para ducha entre paredes 2 fijos + 2 puertas correderas Con guía superior de diseño cuadrado, líneas rectas y tiradores minimalistas. Rodamientos con regulación individual integrada.
    Especificaciones
    • Cristal securizado de 8 mm en los fijos y de 6 mm en las puertas.

      Altura Normalizada: 2000 mm.

      Anchura mínima: 1400 mm.

      Anchura máxima: 2400 mm.

      Entrada libre mínima aproximada: 43% del total del frontal

      Cierre magnético central.

      Pletina inferior incluida. Se recomienda la instalación para mejorar notablemente la estanqueidad del producto.

      Tirador y embellecedores de unión entre el perfil de pared y el perfil superior con exclusivo acabado estriado

      Margen de adaptación para posibles descuadres de ±20 mm

      Función Softclose / Softopen (cierre amortiguado) incluida, permite que la puerta abra y cierre suavemente

      Función Push&Clean para una limpieza fácil.

      Juntas verticales de estanqueidad.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaD3BELLAVITA_2FIJOS_2PUERTAS_DUCHA
    • Familia de productoShower enclosure
    • Grupo de productosD3 Bella Vita
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2400
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017920
    • Nombre ETIMSanitary partitions and cabins
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-15 11 15
    • Título OmniClass Sanitary Partitions and Cubicles

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Andorra
    España
    Francia
    Portugal