Publique sus productos
D2 Bella Vita - Separador - 1 fijo + 1 Puerta corredera para ducha
D2 Bella Vita - Separador - 1 fijo + 1 Puerta corredera para ducha
D2 Bella Vita - Separador - 1 fijo + 1 Puerta corredera para ducha
D2 Bella Vita - Separador - 1 fijo + 1 Puerta corredera para ducha
D2 Bella Vita - Separador - 1 fijo + 1 Puerta corredera para ducha
D2 Bella Vita - Separador - 1 fijo + 1 Puerta corredera para ducha
    Duscholux

    D2 Bella Vita - Separador - 1 fijo + 1 Puerta corredera para ducha

    Separador para ducha 1 fijo + 1 puerta corredera Con guía superior de diseño cuadrado, líneas rectas y tiradores minimalistas. Rodamientos con regulación individual integrada.
    Especificaciones
    • Cristal securizado de 8 mm en los fijos y de 6 mm en las puertas. Altura Normalizada: 2000 mm. Anchura mínima: 700 mm. Anchura máxima: 1800 mm. La guía superior siempre sobresale 40 mm del ancho solicitado. Según el ancho, la guia superior se fijará al techo. Incluye escuadra de sujeción a pared. Entrada libre mínima aproximada: 46% del total del frontal Pletina inferior incluida. Se recomienda la instalación para mejorar notablemente la estanqueidad del producto. Tirador y embellecedores de unión entre el perfil de pared y el perfil superior con exclusivo acabado estriado Función Softclose / Softopen (cierre amortiguado) incluida, permite que la puerta abra y cierre suavemente Función Push&Clean para una limpieza fácil. Juntas verticales de estanqueidad. Incluye perfil larguero a 90º (B3J / B3K)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaD3BELLAVITA_SEPARADOR_1FIJO_1PUERTA_DUCHA
    • Familia de productoShower enclosure
    • Grupo de productosD3 Bella Vita
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2000
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017920
    • Nombre ETIMSanitary partitions and cabins
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-15 11 15
    • Título OmniClass Sanitary Partitions and Cubicles

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Andorra
    España
    Francia
    Portugal