Publique sus productos
D2 Bella Vita - Separador entre paredes - 1 fijo + 1 Puerta corredera para ducha
D2 Bella Vita - Separador entre paredes - 1 fijo + 1 Puerta corredera para ducha
D2 Bella Vita - Separador entre paredes - 1 fijo + 1 Puerta corredera para ducha
D2 Bella Vita - Separador entre paredes - 1 fijo + 1 Puerta corredera para ducha
D2 Bella Vita - Separador entre paredes - 1 fijo + 1 Puerta corredera para ducha
D2 Bella Vita - Separador entre paredes - 1 fijo + 1 Puerta corredera para ducha
    Duscholux

    D2 Bella Vita - Separador entre paredes - 1 fijo + 1 Puerta corredera para ducha

    Separador para ducha 1 fijo + 1 puerta corredera Con guía superior entre paredes de diseño cuadrado, líneas rectas y tiradores minimalistas. Rodamientos con regulación individual integrada.
    Especificaciones
    • Cristal securizado de 8 mm en los fijos y de 6 mm en las puertas.

      Altura Normalizada: 2000 mm.

      Anchura mínima: 700 mm.

      Anchura máxima: 1800 mm.

      Entrada libre aproximada: 534 mm en un angular de 900 x 900 mm

      Cierre magnético angular.

      Pletina inferior incluida. Se recomienda la instalación para mejorar notablemente la estanqueidad del producto.

      Tirador y embellecedores de unión entre el perfil de pared y el perfil superior con exclusivo acabado estriado

      Margen de adaptación para posibles descuadres de ±10 mm

      Función Softclose / Softopen (cierre amortiguado) incluida, permite que la puerta abra y cierre suavemente

      Función Push&Clean para una limpieza fácil.

      Juntas verticales de estanqueidad.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaD3BELLAVITA_SEPARADOR_ENTREPAREDES_1FIJO_1PUERTA_DUCHA
    • Familia de productoShower enclosure
    • Grupo de productosD3 Bella Vita
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2000
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017920
    • Nombre ETIMSanitary partitions and cabins
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-15 11 15
    • Título OmniClass Sanitary Partitions and Cubicles

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Andorra
    España
    Francia
    Portugal