Publique sus productos
D3 Essence - 1 Fijo + 1 Puerta abatible + lateral fijo a 90° para ducha
D3 Essence - 1 Fijo + 1 Puerta abatible + lateral fijo a 90° para ducha
D3 Essence - 1 Fijo + 1 Puerta abatible + lateral fijo a 90° para ducha
D3 Essence - 1 Fijo + 1 Puerta abatible + lateral fijo a 90° para ducha
    Duscholux

    D3 Essence - 1 Fijo + 1 Puerta abatible + lateral fijo a 90° para ducha

    Mampara para ducha en ángulo de 1 segmento fijo + 1 puerta abatible 180° + 1 lateral fijo a 90° Sistema modular que permite combinar fijos y puertas abatibles. Ausencia de perfilería horizontal. Acabado de perfilería: Plata brillo, plata mate, blanco y negro mate.
    Especificaciones
    • Para: Ducha
      Tipo: Panel Fijo
      • Separador fijo para ducha o bañera + lateral
      • 1 segmento fijo + 1 puerta abatible 180º + lateral fijo a 90º en tabique
      • Cristales securizados de 6mm. en fijos y 8mm. en puertas
      • Solo perfileria vertical
      • Apertura mediante perfiles tiradores integrados en las puertas
      • Anchos para el frontal: de 700 a 1100 mm.
      • Altura Normalizada a 2000 mm.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaD3_ESSENCE_1FIJO_1PUERTA_1LATERAL_DUCHA
    • Familia de productoShower enclosure
    • Grupo de productosWalk in
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2000
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017920
    • Nombre ETIMSanitary partitions and cabins
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-15 11 15
    • Título OmniClass Sanitary Partitions and Cubicles

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Andorra
    España
    Francia
    Portugal