Publique sus productos
D4 Pure - 2 fijos + 2 Puertas abatibles 180° para ducha
D4 Pure - 2 fijos + 2 Puertas abatibles 180° para ducha
D4 Pure - 2 fijos + 2 Puertas abatibles 180° para ducha
D4 Pure - 2 fijos + 2 Puertas abatibles 180° para ducha
D4 Pure - 2 fijos + 2 Puertas abatibles 180° para ducha
D4 Pure - 2 fijos + 2 Puertas abatibles 180° para ducha
D4 Pure - 2 fijos + 2 Puertas abatibles 180° para ducha
    Duscholux

    D4 Pure - 2 fijos + 2 Puertas abatibles 180° para ducha

    Mampara frontal para ducha entre paredes de 2 segmentos fijos y 2 puertas abatibles 180° Sistema modular que permite combinar fijos y puertas abatibles. Ausencia de perfilería horizontal. Acabado de perfilería: Platinum superbrillo, plata mate y negro mate.
    Especificaciones
    • Para: Ducha
      Tipo: Abatible
      • Frontal abatible para ducha entre paredes
      • 2 segmentos fijos + 2 puertas abatibles 180º con cierre central
      • Cristales securizados de 6mm. en puertas y 8mm. en fijos
      • Cierre magnético central
      • Sin guia inferior
      • Apertura mediante pomos
      • Anchos: de 900 a 2100 mm.
      • Alturas especiales entre 1600-2000 mm.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaD4_PURE_2FIJOS_2PUERTAS_DUCHA
    • Familia de productoShower enclosure
    • Grupo de productosD4 Pure
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2000
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017920
    • Nombre ETIMSanitary partitions and cabins
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-15 11 15
    • Título OmniClass Sanitary Partitions and Cubicles

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Andorra
    España
    Francia
    Portugal