Publique sus productos
D5 Air - Separador fijo para ducha
D5 Air - Separador fijo para ducha
D5 Air - Separador fijo para ducha
D5 Air - Separador fijo para ducha
D5 Air - Separador fijo para ducha
D5 Air - Separador fijo para ducha
    Duscholux

    D5 Air - Separador fijo para ducha

    Separador fijo para ducha y bañera Sin perfil de pared. Sellado con diferentes opciones de color.
    Especificaciones
    • Cristales securizados de 10 mm. Altura Normalizada: 2000 mm. Anchura mínima: 600 mm. Anchura máxima: 1500 mm. Sin perfil pared, sellado con diferentes opciones de color. Sin perfil larguero estabilizador, máxima transparencia. Anclaje del cristal oculto.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaD5_AIR_SEPARADOR_FIJO_DUCHA
    • Familia de productoShower enclosure
    • Grupo de productosWalk in
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2200
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017920
    • Nombre ETIMSanitary partitions and cabins
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-15 11 15
    • Título OmniClass Sanitary Partitions and Cubicles

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Andorra
    España
    Francia
    Portugal