Publique sus productos
D5 Custom - 1 Fijo + Puerta corredera para ducha
D5 Custom - 1 Fijo + Puerta corredera para ducha
D5 Custom - 1 Fijo + Puerta corredera para ducha
D5 Custom - 1 Fijo + Puerta corredera para ducha
    Duscholux

    D5 Custom - 1 Fijo + Puerta corredera para ducha

    Mampara frontal para ducha entre paredes 1 fijo + 1 puerta corredera.

    Cierre magnético para modelos entre paredes.

    Función Soft-Close (cierre amortiguado) incluida, permite que la puerta abra y cierre suavemente.

    Pletina inferior de instalación obligatoria.

    Guía superior personalizable mediante pletina de aluminio o PanElle DUSCHOLUX.

    Función Push&Clean para una limpieza fácil.

    Apertura mediante tiradores


    Especificaciones
    • Para: Ducha
      Tipo: Corredera

      • Frontal para ducha entre paredes
      • Frontal 1 fijo + 1 puerta corredera para ducha.
      • Cristales securizados de 8 mm. en los fijos y 8 mm. en las puertas
      • Cierre magnético lateral
      • Apertura mediante pomos
      • Anchos: de 1160 a 2000 mm.
      • Altura Normalizada a 2000 mm.
      • Alturas especiales desde 1801 a 2500 mm.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaD5_CUSTOM_1FIJO_1PUERTA_DUCHA
    • Familia de productoShower enclosure
    • Grupo de productosD5 Custom
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2100
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017920
    • Nombre ETIMSanitary partitions and cabins
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-15 11 15
    • Título OmniClass Sanitary Partitions and Cubicles

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Andorra
    España
    Francia
    Portugal