Publique sus productos
D5 Custom - 2 Paneles Fijos + 2 Puertas correderas para bañera
D5 Custom - 2 Paneles Fijos + 2 Puertas correderas para bañera
D5 Custom - 2 Paneles Fijos + 2 Puertas correderas para bañera
D5 Custom - 2 Paneles Fijos + 2 Puertas correderas para bañera
    Duscholux

    D5 Custom - 2 Paneles Fijos + 2 Puertas correderas para bañera

    Frontal para bañera entre paredes 2 fijos + 2 puertas correderas para bañera Cristales securizados de 8 mm. Cierre magnético central Guía superior personalizable mediante pletina Apertura mediante tiradores Anchos: de 1160 a 2500 mm. Altura Normalizada a 1600 mm.
    Especificaciones
    • Frontal para bañera hasta 2.500 mm. Cristales securizados de 8 mm. en los fijos y 8 mm. en las puertas. Cierre magnético para modelos entre paredes. Función Soft-Close (cierre amortiguado) incluida, permite que la puerta abra y cierre suavemente. Pletina inferior de instalación obligatoria. Guía superior personalizable mediante pletina de aluminio o PanElle DUSCHOLUX. Función Push&Clean para una limpieza fácil. Apertura mediante tiradores Anchos: de 1400 a 2500 mm. Altura Normalizada a 1600 mm. Alturas especiales desde 1.400 - 1.800 mm.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaD5_CUSTOM_2FIJOS_2PUERTAS_BANERA
    • Familia de productoShower enclosure
    • Grupo de productosD5 Custom
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1800
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017920
    • Nombre ETIMSanitary partitions and cabins
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-15 11 15
    • Título OmniClass Sanitary Partitions and Cubicles

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Andorra
    España
    Francia
    Portugal