Publique sus productos
D5 Custom - Separador - 1 Fijo + Puerta corredera para bañera
D5 Custom - Separador - 1 Fijo + Puerta corredera para bañera
D5 Custom - Separador - 1 Fijo + Puerta corredera para bañera
D5 Custom - Separador - 1 Fijo + Puerta corredera para bañera
    Duscholux

    D5 Custom - Separador - 1 Fijo + Puerta corredera para bañera

    Separador para bañera 1 fijo + 1 puerta corredera para bañera entre paredes Cristales securizados de 8 mm. Guía superior personalizable mediante pletina Apertura mediante tiradores Anchos de: 750 a 1800 mm. Alturas Normalizadas a 1600 mm.
    Especificaciones
    • Separador fijo para bañera hasta 1800 mm. Cristales securizados de 8 mm. en los fijos y 8 mm. en las puertas. Función Soft-Close (cierre amortiguado) incluida, permite que la puerta abra y cierre suavemente. Pletina inferior de instalación obligatoria. Guía superior personalizable mediante pletina de aluminio o PanElle DUSCHOLUX. Función Push&Clean para una limpieza fácil. Apertura mediante tiradores Anchos de: 750 a 1800 mm. Alturas normalizadas: 1.600 mm. Alturas especiales desde 1.601 - 2.100 mm.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaD5_CUSTOM_SEPARADOR_1FIJO_1PUERTA_BANERA
    • Familia de productoShower enclosure
    • Grupo de productosD5 Custom
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1600
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017920
    • Nombre ETIMSanitary partitions and cabins
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-15 11 15
    • Título OmniClass Sanitary Partitions and Cubicles

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Andorra
    España
    Francia
    Portugal