Publique sus productos
Sistema modular flexible
Sistema modular flexible
Sistema modular flexible
Sistema modular flexible
Sistema modular flexible
Sistema modular flexible
Sistema modular flexible
Sistema modular flexible
Sistema modular flexible
Sistema modular flexible
    Duscholux

    Sistema modular flexible

    System 210 es un sistema modular e inteligente pensado para dar solución a diferentes tipos de habitaciones, espacios y ambientes con diferentes necesidades de diseño. La construcción modular de este innovador producto, permite múltiples configuraciones utilizando sólo tres componentes diferentes. Esto garantiza la instalación en el menor tiempo posible.
    Especificaciones
    • • Solución modular por bloques ampliables. • Enmarcado con perfilería y bisagras para las puertas. • Altura hasta 2.500 mm. • Espesor del vidrio 8 mm (vidrios fijos), 6 mm (puertas). • Colores de perfilería plata brillo, plata mate y negro mate. • Bisagras a ras de vidrio para limpieza interior sin obstáculos. • Puertas abatibles 180º hacia el interior y el exterior • Perfil superior personalizable con pletina de aluminio o PanElle. • Cierre magnético con microperfil de aluminio. • Regulación de 15 milímetros. • Sin tornillería vista. • Posibilidad de instalar al techo. • Práctico cierre magnético. • Protección del vidrio DUSCHOLUX CareTec® Pro. • Acceso sin barreras.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSYSTEM_210_S21_A
    • Familia de productoShower enclosure
    • Grupo de productosSystem 210
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2500
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017920
    • Nombre ETIMSanitary partitions and cabins
    • Nombre UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Código UNSPSC30181507
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-15 11 15
    • Título OmniClass Sanitary Partitions and Cubicles
    • CSI UniFormat II CódigoC1030
    • CSI UniFormat II TítuloFittings

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Andorra
    España
    Francia
    Portugal