Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
duscholux/products/93d1f0cd-8aee-4b91-8a63-12f81c52e690
Inicio
Categorías
Sanitarios
Mamparas de ducha
D4 Pure20 - 1 puerta abatible 180° para ducha
Unavailable in Estados Unidos
Duscholux
Seguir
Archivados
D4 Pure20 - 1 puerta abatible 180° para ducha
Mampara frontal para ducha entre paredes de 1 puerta abatible 180° Sistema modular que permite combinar fijos y puertas abatibles. Ausencia de perfilería horizontal. Acabado de perfilería: Plata brillo, plata mate, blanco y negro mate.
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Para: Ducha
Tipo: Abatible
Frontal abatible para ducha entre paredes
1 puerta abatible 180 º
Cristales securizados de 5 mm.
Cierre magnético lateral
Apertura mediante pomos
Anchos: de 500 a 1100 mm.
Altura Normalizada a 1900 mm.
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
D4_PURE20_1PUERTA_DUCHA
Familia de producto
Shower enclosure
Grupo de productos
D4 Pure20
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2020-08-06
Número de edición
1
Altura (mm)
2000
Links
Links
Instalación URL
https://www.duscholux.es/mampara1.aspx?es,170
Video tutorial
http://www.duscholux.es/duscholux_downloads.aspx?es
Certificación de producto
http://www.duscholux.es/duscholux_downloads.aspx?es
Descripción técnica
https://duscholux.blob.core.windows.net/pdf2020/es/Pure1PFD.pdf
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Vidrio
Material secundario
Aluminio
Diseñado en
Alemania
Fabricado en
España
Peso Neto (kg)
30
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Mamparas de ducha
Clasificación IFC
Terminal sanitario
ETIM Code
EG017920
ETIM Name
Sanitary partitions and cabins
Nombre UNSPSC
Bathtub or shower enclosures
Código UNSPSC
30181507
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_06_79
Descripción Uniclass 2015
Shower enclosures
CSI MasterFormat 2014 Code
10 28 19
CSI MasterFormat 2014 Título
Tub and Shower Enclosures
Número OmniClass
23-15 11 15
Título OmniClass
Sanitary Partitions and Cubicles
CSI UniFormat II Código
C1030
CSI UniFormat II Título
Fittings
Productos similares
Gala
Urban Lavabo sobre-encimera Ø 450
4.6
(
39
)
Descargar
ODF Paris
Fachada 1 puerta corrediza + 1 panel fijo + 1 pieza transversal Azur
4.1
(
52
)
Descargar
DURAVIT AG
Starck 3 Inodoro de pie para tanque bajo Big Toilet Blanco brillante - 210409
4.4
(
44
)
Descargar
ODF Paris
Plan suspendido 90 x 50cm Compact surface
4.3
(
15
)
Descargar
Cosmic
MOD 200,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin
4.8
(
5
)
Descargar
Gessi
RILIEVO-Black standing Soap dispenser - 59538
4.3
(
7
)
Descargar