Publique sus productos
D4 Pure20 - Separador - 1 Fijo para ducha y bañera
D4 Pure20 - Separador - 1 Fijo para ducha y bañera
D4 Pure20 - Separador - 1 Fijo para ducha y bañera
D4 Pure20 - Separador - 1 Fijo para ducha y bañera
    Duscholux
    Archivados

    D4 Pure20 - Separador - 1 Fijo para ducha y bañera

    Separador fijo para ducha ó bañera Sistema modular que permite combinar fijos y puertas abatibles. Ausencia de perfilería horizontal. Acabado de perfilería: Plata brillo, plata mate, blanco y negro mate.
    Especificaciones
    • Para: Ducha
      Tipo: Panel Fijo
      • Separador fijo para ducha y bañera
      • Separador fijo
      • Cristales securizados de 5 mm.
      • Sin guia inferior
      • Anchos: de 400 a 1100 mm.
      • Versión a altura 2000 mm.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaD4_PURE20_PANEL-FIJO_BANERA_DUCHA
    • Familia de productoShower enclosure
    • Grupo de productosD4 Pure20
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-08-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2000
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)45
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • ETIM CodeEG017920
    • ETIM NameSanitary partitions and cabins
    • Nombre UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Código UNSPSC30181507
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-15 11 15
    • Título OmniClass Sanitary Partitions and Cubicles
    • CSI UniFormat II CódigoC1030
    • CSI UniFormat II TítuloFittings