Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
duscholux/products/f6121de3-e3d5-4872-a908-ab5a5c75a6de
Inicio
Categorías
Sanitarios
Mamparas de ducha
D4 Pure20 - Separador - 1 Fijo + 1 puerta abatible 180° para bañera
Unavailable in Estados Unidos
Duscholux
Seguir
Archivados
D4 Pure20 - Separador - 1 Fijo + 1 puerta abatible 180° para bañera
Separador para bañera de 1 segmento fijo + 1 puerta abatible 180° Sistema modular que permite combinar fijos y puertas abatibles. Ausencia de perfilería horizontal. Acabado de perfilería: Plata brillo, plata mate, blanco y negro mate.
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Para: Ducha
Tipo: Abatible
Separador bañera, fijo + puerta
1 segmento fijo + 1 puerta abatible 180º
Cristales securizados de 5 mm.
Anchos: de 700 a 1400 mm.
Altura Normalizada a 1500 mm.
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
D4_PURE20_SEPARADOR_1FIJO_1PUERTA_BANERA
Familia de producto
Shower enclosure
Grupo de productos
D4 Pure20
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2020-08-06
Número de edición
1
Altura (mm)
1500
Links
Links
Instalación URL
https://www.duscholux.es/mampara1.aspx?es,166
Video tutorial
http://www.duscholux.es/duscholux_downloads.aspx?es
Certificación de producto
http://www.duscholux.es/duscholux_downloads.aspx?es
Descripción técnica
https://duscholux.blob.core.windows.net/pdf2020/es/Pure1F1PSB.pdf
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Vidrio
Material secundario
Aluminio
Diseñado en
Alemania
Fabricado en
España
Peso Neto (kg)
28
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Mamparas de ducha
Clasificación IFC
Terminal sanitario
ETIM Code
EG017920
ETIM Name
Sanitary partitions and cabins
Nombre UNSPSC
Bathtub or shower enclosures
Código UNSPSC
30181507
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_06_79
Descripción Uniclass 2015
Shower enclosures
CSI MasterFormat 2014 Code
10 28 19
CSI MasterFormat 2014 Título
Tub and Shower Enclosures
Número OmniClass
23-15 11 15
Título OmniClass
Sanitary Partitions and Cubicles
CSI UniFormat II Código
C1030
CSI UniFormat II Título
Fittings
Productos similares
DURAVIT AG
C.1 Sistema de ducha Cromado Brillante - C14280007
4.6
(
32
)
Descargar
DURAVIT AG
Duravit Vero Lavabo sobre encimera - 045260
4.1
(
103
)
Descargar
Gala
Urban Lavabo sobre-encimera Ø 450
4.6
(
39
)
Descargar
DURAVIT AG
White Tulip Inodoro de pie Blanco Brillante 580 mm - 200109
4.0
(
36
)
Descargar
DURAVIT AG
Duravit No.1 Inodoro de pie para tanque bajo Blanco Brillante 650 mm - 218209
4.1
(
254
)
Descargar
ODF Paris
Espejo redondo retroiluminada LED esmerilada y desempañada Ø80cm
4.7
(
16
)
Descargar