Publique sus productos
D4 Pure20 - Separador - 1 puerta abatible 180° para ducha
D4 Pure20 - Separador - 1 puerta abatible 180° para ducha
D4 Pure20 - Separador - 1 puerta abatible 180° para ducha
D4 Pure20 - Separador - 1 puerta abatible 180° para ducha
    Duscholux
    Archivados

    D4 Pure20 - Separador - 1 puerta abatible 180° para ducha

    Separador fijo para ducha ó bañera + puerta abatible 180° Sistema modular que permite combinar fijos y puertas abatibles. Ausencia de perfilería horizontal. Acabado de perfilería: Plata brillo, plata mate, blanco y negro mate.
    Especificaciones
    • Para: Ducha
      Tipo: Abatible
      • Separador fijo para ducha y bañera
      • 1 segmento fijo + 1 puerta abatible 180º
      • Cristales securizados de 5 mm.
      • Solo perfileria vertical
      • Anchos: de 700 a 1400 mm.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaD4_PURE20_SEPARADOR_1FIJO_1PUERTA_DUCHA
    • Familia de productoShower enclosure
    • Grupo de productosD4 Pure20
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-08-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2000
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)35
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • ETIM CodeEG017920
    • ETIM NameSanitary partitions and cabins
    • Nombre UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Código UNSPSC30181507
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-15 11 15
    • Título OmniClass Sanitary Partitions and Cubicles
    • CSI UniFormat II CódigoC1030
    • CSI UniFormat II TítuloFittings