Publique sus productos
FENG Dirección - Mesa
FENG Dirección - Mesa
FENG Dirección - Mesa
    Dynamobel

    FENG Dirección - Mesa

    3.3 de 5 estrellas3.3(6 reseñas)
    Inspirada en el aire. El resultado, una pieza única que transmite equilibrio, sobriedad y serenidad. PRESTACIONES - Tapa deslizante para acceder a la bandeja de electrificación - Electrificación vertical integrada en la pata - Subecables para credenza
    Especificaciones
    • Estructura Toda la estructura es en aluminio. - Patas y bajo-sobre en aluminio extrusionado. De forma trapezoidal que marca la estética de la mesa - Tanto el bajo-sobre como las patas de en aluminio se complementan en el interior con una pieza de acero, en forma de bandeja, unida mediante tornillos. Dicha pieza será en aluminio cuando la estruc- tura sea pulida. Y recibirá, opcionalmente, la electrificación vertical. - El nudo en aluminio inyectado de 1000*90*90, en forma de prisma- funciona como elemento de unión a los perfiles de aluminio extrusionado que componen el sobre y patas. Paneles/Tableros - Toda la mesa va envuelta, tanto lateral como horizontalmente de paneles que dejan la estructura oculta en la superficie a excepción del perímetro de patas y bajo-sobre. - Dichos paneles son de tableros de fibras de e-12 mm, densidad media de 760 Kg/m3 según norma EN-323. - Gama: mesa independiente y mesa apoyada en credencia.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciafengexecutive
    • Familia de productoTABLES
    • Grupo de productosExecutive Tables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2014-03-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)735
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_60
    • Descripción Uniclass 2015Office tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Furniture
    • Número OmniClass23-21 13 25
    • Título OmniClass Office Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Albania
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania