Publique sus productos
EAE Lighting - STL MICRO SURFACE MOUNTED
EAE Group

EAE Lighting - STL MICRO SURFACE MOUNTED

4.7 out of 5 stars4.7(14 reviews)
Traducido por Google,

Uno de los nuevos miembros de la familia de sistemas STL, STL MICRO es ideal para la solución de detalles de iluminación de áreas pequeñas con una estructura de carcasa de corte cuadrado, reducida a dimensiones mínimas. Cumple con todos los requisitos de iluminación de la arquitectura con su difusor opal de 40 mm de ancho que irradia directamente una luz homogénea.

Especificaciones
  • Housing :              Aluminium extrusion housing and aluminum injection cover

    Diffuser :              Glare minimizing highly permeable diffuser

    Power   :              7 W / 11 W / 12 W / 16 W / 19 W / 21 W / 25 W / 27 W / 30 W / 35 W / 43 W / 52 W

    Light Source       :              SMD LED

    Input Voltage      :              24 V AC 50/60 Hz

    IP           :              IP40

    Color Temperature           :              Warm White / Natural White / Cold White

    CRI        :              >80

    Installation          :              Surface Mounted

    Colors   :              RAL 9005 / RAL 7047

Especificaciones técnicas
  • Referenciastl_direct_micro_surface_mounted
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de productosLinear Trunking Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalExtruded Aluminum
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África