Publique sus productos
SmartPro LCD 120V 1500VA 900W Line-Interactive UPS, AVR, 2U Rack/Tower, LCD, USB, DB9 Serial, 8 Outlets
SmartPro LCD 120V 1500VA 900W Line-Interactive UPS, AVR, 2U Rack/Tower, LCD, USB, DB9 Serial, 8 Outlets
SmartPro LCD 120V 1500VA 900W Line-Interactive UPS, AVR, 2U Rack/Tower, LCD, USB, DB9 Serial, 8 Outlets
SmartPro LCD 120V 1500VA 900W Line-Interactive UPS, AVR, 2U Rack/Tower, LCD, USB, DB9 Serial, 8 Outlets
SmartPro LCD 120V 1500VA 900W Line-Interactive UPS, AVR, 2U Rack/Tower, LCD, USB, DB9 Serial, 8 Outlets
SmartPro LCD 120V 1500VA 900W Line-Interactive UPS, AVR, 2U Rack/Tower, LCD, USB, DB9 Serial, 8 Outlets
SmartPro LCD 120V 1500VA 900W Line-Interactive UPS, AVR, 2U Rack/Tower, LCD, USB, DB9 Serial, 8 Outlets
    Eaton

    SmartPro LCD 120V 1500VA 900W Line-Interactive UPS, AVR, 2U Rack/Tower, LCD, USB, DB9 Serial, 8 Outlets

    Traducido por Google,
    La fuente de alimentación ininterrumpida interactiva de línea SMART1500LCD SmartPro LCD de 120 V, 1500 VA/900 W proporciona respaldo de batería y protección de alimentación de CA contra apagones, caídas de tensión, sobretensiones y ruido de línea que pueden dañar los dispositivos electrónicos o destruir los datos. Ideal para respaldar su computadora de escritorio o componentes de audio/visuales, este UPS interactivo en línea cambia al modo de respaldo de batería en milisegundos para mantener su equipo conectado funcionando el tiempo suficiente para guardar archivos y apagarse de manera segura sin pérdida de datos. Ocho tomacorrientes NEMA 5-15R protegen contra sobretensiones y brindan hasta 11,8 minutos de respaldo de la batería del UPS a media carga (450 W) y 4,4 minutos de respaldo a carga completa (900 W). La regulación automática de voltaje (AVR) corrige subvoltajes severos de hasta 75 V y sobrevoltajes de hasta 147 V sin usar energía de la batería. El filtrado de ruido EMI/RFI mejora el rendimiento de su equipo y evita daños. Una clasificación de supresión de sobretensiones de 870 julios protege su equipo de sobretensiones dañinas. El enchufe NEMA 5-15P con cable de 6 pies se conecta a cualquier enchufe NEMA 5-15R. La gran pantalla LCD giratoria con atenuador muestra el voltaje de entrada en tiempo real, la sobrecarga, el AVR y los estados de la batería de un vistazo. La alarma suena para indicar pérdida de energía o batería baja. Con el software gratuito PowerAlert de Tripp Lite (disponible mediante descarga gratuita), el SMART1500LCD permite apagar el sistema de forma segura y sin supervisión y guardar archivos en caso de un corte de energía prolongado.
    Especificaciones
    • Installation Form Factors Supported with Included Accessories 2 post 19 inch rackmount; 4 post 19 inch rackmount; Tower

      Included Mounting Accessory Description Included mounting brackets enable installation in 2 and 4 post racks, plus upright tower configurations; Set of 4 rubber-feet enable no-slip horizontal desktop placement

      Primary Form Factor Rackmount

      UPS Power Module Dimensions (hwd, in.) 3.5 x 17.25 x 10.5

      Rack Height 2U

      Minimum Required Rack Depth (inches) 13.5

      UPS Power Module Weight (lbs.) 30

      UPS Power Module Weight (kg) 13.61

      Shipping Dimensions (hwd / in.) 7.20 x 15.00 x 21.20

      Shipping Weight (lbs.) 32.90

      Cooling Method Fan

      UPS Housing Material ABS

      Primary UPS Height (mm) 89

      Primary UPS Width (mm) 438

      Primary UPS Depth (mm) 267

      Cold Start (Startup in Battery Mode During a Power Failure) Cold-start operation supported

      Green Energy-Saving Features Greater than 95% efficiency - GREEN UPS

      UPS Certifications Meets FCC Part 15 Category B (EMI); Tested to CSA (Canada); Tested to NOM (Mexico); Tested to UL1778 (USA)

      UPS Certification Details UL1778: 2014 R8.15 5TH EDITION; CSA-C22.2 NO. 107.3-14 3RD EDITION; FCC Part 68 Certification Number 5WSWP00B001; Industry Canada Certification Number 3449-001, REN: 0.1

      Product Warranty Period (U.S. & Canada) 3-year limited warranty

      Connected Equipment Insurance (U.S., Canada & Puerto Rico) $250,000 Ultimate Lifetime Insurance

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSMART1500LCD
    • Familia de productoUPS System
    • Grupo de productosUPS System
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-08
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)3.5
    • Ancho (pulgadas)17.25
    • Profundidad (pulgadas)10.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)30
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Código Uniclass 2015En_70_30
    • Descripción Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommunications Utilities
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniClass Power Distribution Units
    • CSI UniFormat II CódigoD5010
    • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution