Publique sus productos
model EVMG-E_In-line stainless steel vertical multi-stage pump

model EVMG-E_In-line stainless steel vertical multi-stage pump

Traducido por Google,
■Uso ①Agua industrial ②Circulación de agua fría/caliente ③Agua de alimentación de calderas ④Refrigerante ⑤Limpieza, etc. ■Características ①Tipo estándar que combina acero inoxidable SUS304 y hierro fundido para las piezas en contacto con el líquido. ②Todos los modelos utilizan un sello mecánico de cartucho, por lo que se puede realizar el mantenimiento del sello del eje sin desmontar la sección de la bomba. ③Los acoplamientos espaciadores se utilizan para modelos con una potencia de 5,5 kW o superior, por lo que se puede realizar el mantenimiento del sello del eje sin desmontar el motor. ④Dado que es vertical, el área de instalación es aproximadamente 1/5 de la de una bomba multietapa horizontal. ⑤La bomba se puede desmontar y montar sin desconectar las tuberías de succión y descarga. ⑥El tipo en línea facilita la instalación de las tuberías.
Especificaciones
  • ■Standard Specifications

    [Handling liquid]

    Clean water (pH5.8~8.6), cutting fluid, cleaning fluid etc.-15°C to 120°C

    [Suction capacity]

    Diameter 65/80mm(50Hz):-6m(20 °C

    Diameter 100mm(50Hz):-5m(20 °C

    Diameter 65/80mm(60Hz):-5m(20 °C

    Diameter 100mm(60Hz):-4m(20 °C

    [Structure]

    Impeller: Closed single liner

    Casing: Bottom (in-line system)

    : Interim (return blade or guide vane system)

    Shaft seal: Cartridge mechanical seal

    Bearing : Top sealed ball bearing (in motor)

    : Lower submerged sleeve bearing

    [Flange]

    Equivalent to JIS10K, equivalent to JIS20K, equivalent to JIS30K

    [Material]

    Lower part of the casing: FC250 (bore 65mm)

    FC250/FCD400 (bore size 80mm or larger)

    Casing intermediate: SUS304

    Impeller: SUS304

    Spindle: SUS316

    Shaft sleeve :SUS304

    Liner ring: EPDM/SUS304 (bore size 65mm or less)

    : PTFE/SUS316 (bore size 80mm or larger)

    [Motor]

    Phase and number of poles: 3-phase and 2-pole

    Voltage:200V(50Hz), 200/220V(60Hz)

    Model/protection method: Totally-enclosed fan-cooled type, IP55 (outdoor)

    Efficiency: IE3 (Premium Efficiency)

    [Installation location]

    Indoors and outdoors

Especificaciones técnicas
  • Referenciamodel-evmg-e
  • Familia de productoPump
  • Grupo de productosIn-line stainless steel vertical multi-stage pump
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioHierro fundido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas

Disponibilidad en regiones

Asia
Japón