Publique sus productos
model EVML-E_In-line stainless steel vertical multi-stage pump

model EVML-E_In-line stainless steel vertical multi-stage pump

Traducido por Google,
■Uso ①Suministro de agua potable ②Suministro de agua caliente ③Para equipos de producción de agua pura, etc. ■Características ①Material totalmente resistente al agua roja, utilizando acero inoxidable SUS316 y SCS14 altamente resistente a la corrosión para las partes en contacto con el agua. También cumple con la "Norma de Rendimiento para el Suministro de Agua Sólida de Lixiviación" de la Ley de Abastecimiento de Agua. ②Todos los modelos utilizan un sello mecánico de cartucho, por lo que el sello del eje se puede mantener sin desmontar la sección de la bomba. ③Se utilizan acoplamientos espaciadores para modelos con una potencia de 5,5 kW o superior, por lo que el sello del eje se puede mantener sin desmontar el motor. ④Al ser vertical, el área de instalación es aproximadamente 1/5 del área de una bomba multietapa horizontal. ⑤La bomba se puede desmontar y montar sin desconectar las tuberías de succión e impulsión. ⑥El tipo en línea facilita la instalación de las tuberías.
Especificaciones
  • ■Standard Specifications

    [Handling liquid]

    Clean water (pH5.8~8.6), cutting fluid, cleaning fluid etc.-15°C to 120°C

    ※This pump complies with the Water Supply Equipment Leaching Performance Standard as defined in the Water Supply Law.

    [Suction capacity]

    Diameter 65/80mm(50Hz):-6m(20 °C

    Diameter 100mm(50Hz):-5m(20 °C

    Diameter 65/80mm(60Hz):-5m(20 °C

    Diameter 100mm(60Hz):-4m(20 °C

    [Structure]

    Impeller: Closed single liner

    Casing: Bottom (in-line system)

    : Interim (return blade or guide vane system)

    Shaft seal: Cartridge mechanical seal

    Bearing : Top sealed ball bearing (in motor)

    : Lower submerged sleeve bearing

    [Flange]

    Equivalent to JIS10K, equivalent to JIS20K, equivalent to JIS30K

    [Material]

    Casing: SUS14 (bottom)

    : SUS316 (interim)

    Impeller: SUS316

    Spindle: SUS316

    Shaft sleeve :SUS316

    Liner ring: PTFE/SUS316

    [Motor]

    Phase and number of poles: 3-phase and 2-pole

    Voltage:200V(50Hz), 200/220V(60Hz)

    Model/protection method: Totally-enclosed fan-cooled type, IP55 (outdoor)

    Efficiency: IE3 (Premium Efficiency)

    [Installation location]

    Indoors and outdoors

Especificaciones técnicas
  • Referenciamodel-evml-e
  • Familia de productoPump
  • Grupo de productosIn-line stainless steel vertical multi-stage pump
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas

Disponibilidad en regiones

Asia
Japón