Publique sus productos
model EVMS_In-line stainless steel vertical multi-stage pump

model EVMS_In-line stainless steel vertical multi-stage pump

Traducido por Google,
■Uso ①Suministro de agua potable ②Suministro de agua caliente ③Agua industrial ④Circulación de agua fría/caliente ⑤Agua de alimentación de calderas ⑥Refrigerante ⑦Limpieza, etc. ■Características ①Uso de SUS304 resistente a la corrosión para las piezas en contacto con el medio. También cumple con la "Norma de Rendimiento de Lixiviación para Equipos de Suministro de Agua" de la Ley de Aguas de la Ciudad. ②Todos los modelos utilizan un sello mecánico de cartucho, lo que permite el mantenimiento del sello del eje sin desmontar la sección de la bomba. ③Se utilizan acoplamientos espaciadores para los modelos con una potencia de 5,5 kW o superior, lo que permite el mantenimiento del sello del eje sin desmontar el motor. ④Al ser vertical, el área de instalación es aproximadamente 1/4 del área de una bomba multietapa horizontal. ⑤La bomba se puede desmontar y montar sin desconectar las tuberías de succión y descarga. ⑥El tipo en línea facilita la instalación de las tuberías.
Especificaciones
  • ■Standard Specifications

    [Handling liquid]

    Clean water (pH5.8~8.6), cutting fluid, cleaning fluid etc.-15°C to 120°C

    ※This pump complies with the Water Supply Equipment Leaching Performance Standard as defined in the Water Supply Law.

    [Suction capacity]

    Other than:-6m

    (50Hz) Port size 50...371~400L/min:-5m, 401~480L/min:-3m

    (60Hz) Aperture 32...141~160L/min:-5m

    Aperture 40...281~300L/min:-5m

    Port size 50...~400L/min:-5m, 401~440L/min:-4m, 441-500L/min:-2m

    [Structure]

    Impeller: Closed single liner

    Casing: Bottom (in-line system)

    : Interim (return blade system)

    Shaft seal: Cartridge mechanical seal

    Bearing : Top sealed ball bearing (in motor)

    : Lower submerged sleeve bearing

    [Flange]

    Equivalent to JIS10K and equivalent to JIS20K

    [Material]

    Casing: SUS304 (bottom)

    : SUS304 (interim)

    Impeller: SUS304

    Spindle: SUS304 (some models are SUS329)

    Shaft sleeve :SUS304

    Liner ring: PPS/SUS304

    [Motor]

    Phase and number of poles: 3-phase and 2-pole

    Voltage:200V(50Hz), 200/220/230V(60Hz)

    Model/protection method: Totally-enclosed fan-cooled type, IP55 (outdoor)

    Efficiency: IE3 (Premium Efficiency)

    [Installation location]

    Indoors and outdoors

Especificaciones técnicas
  • Referenciamodel-evms
  • Familia de productoPump
  • Grupo de productosIn-line stainless steel vertical multi-stage pump
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas

Disponibilidad en regiones

Asia
Japón