Publique sus productos
model EVMSL_In-line stainless steel vertical multi-stage pump

model EVMSL_In-line stainless steel vertical multi-stage pump

Traducido por Google,
■Uso ①Suministro de agua potable ②Suministro de agua caliente ③Para equipos de producción de agua pura, etc. ■Características ①Se utiliza SUS316, con mayor resistencia a la corrosión, para las piezas en contacto con el medio. También cumple con la "Norma de Rendimiento de Lixiviación para Equipos de Suministro de Agua" de la Ley de Aguas de la Ciudad. ②Todos los modelos utilizan un sello mecánico de cartucho, lo que permite el mantenimiento del sello del eje sin desmontar la sección de la bomba. ③Se utilizan acoplamientos espaciadores para los modelos con una potencia de 5,5 kW o superior, lo que permite el mantenimiento del sello del eje sin desmontar el motor. ④Al ser vertical, el área de instalación es aproximadamente 1/4 del área de una bomba multietapa horizontal. ⑤La bomba se puede desmontar y montar sin desconectar las tuberías de succión y descarga. ⑥El tipo en línea facilita la instalación de las tuberías.
Especificaciones
  • ■Standard Specifications

    [Handling liquid]

    Clean water (pH5.8~8.6), cutting fluid, cleaning fluid etc.-15°C to 120°C

    ※This pump complies with the Water Supply Equipment Leaching Performance Standard as defined in the Water Supply Law.

    [Suction capacity]

    Other than:-6m

    (50Hz) Aperture 50...371~400L/min:-5m

    Aperture 50...401~480L/min:-3m

    (60Hz) Aperture 32...141~160L/min:-5m

    Aperture 40...281~300L/min:-5m

    Port size 50...~400L/min:-5m, 401~440L/min:-4m, 441-500L/min:-2m

    [Structure]

    Impeller: Closed single liner

    Casing: Bottom (in-line system)

    : Interim (return blade system)

    Shaft seal: Cartridge mechanical seal

    Bearing : Top sealed ball bearing (in motor)

    : Lower submerged sleeve bearing

    [Flange]

    Equivalent to JIS10K and equivalent to JIS20K

    [Material]

    Casing: SUS316 (bottom)

    : SUS316 (interim)

    Impeller: SUS316

    Spindle: SUS316 (some models are SUS329)

    Shaft sleeve :SUS316

    Liner ring: PPS/SUS316

    [Motor]

    Phase and number of poles: 3-phase and 2-pole

    Voltage:200V(50Hz), 200/220/230V(60Hz)

    Model/protection method: Totally-enclosed fan-cooled type, IP55 (outdoor)

    Efficiency: IE3 (Premium Efficiency)

    [Installation location]

    Indoors and outdoors

Especificaciones técnicas
  • Referenciamodel-evmsl
  • Familia de productoPump
  • Grupo de productosIn-line stainless steel vertical multi-stage pump
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas

Disponibilidad en regiones

Asia
Japón