Publique sus productos
model FS_2Poles_Single-stage end suction pump

model FS_2Poles_Single-stage end suction pump

Traducido por Google,
■Uso ①Suministro general de agua ②Circulación de agua fría/caliente ③Agua industrial ④Riego ■Características ①Hemos desarrollado una serie de productos de tipo bipolar en la búsqueda de tamaño pequeño y peso ligero. ②La eficiencia de la bomba se ha mejorado drásticamente al adoptar un impulsor y una carcasa que utilizan nuestra tecnología de análisis original. ③Las especificaciones estándar (rango de volumen de agua, temperatura del líquido y presión máxima de operación) son más amplias que las de los modelos convencionales, y también están disponibles especificaciones de alta sangría (especificaciones especiales). ④Una estructura de extracción trasera (BPO) que permite el desmontaje y la inspección sin quitar las tuberías de succión, descarga, aislamiento térmico y aislamiento frío. ⑤Dado que la pérdida de descarga se encuentra por encima del centro de la carcasa y la carcasa tiene patas, la estructura es resistente a las cargas de las tuberías. ⑥Se colocan protectores y guardas de acoplamiento de tipo sellado en las partes expuestas del cuerpo giratorio para mejorar la seguridad.
Especificaciones
  • ■Standard Specifications

    [Number of contacts]

    2 poles

    [Handling liquid]

    Fresh water 0 to 100°C

    [Suction total head]

    ー6m (20 °C) *Selection chart Within discharge volume

    ※The aperture 100X80 is-5m

    [Max. working pressure]

    0.98MPa

    [Structure]

    Impeller: closed

    Shaft seal: Mechanical seal

    Bearing : Sealed ball bearings

    [Flange]

    JIS10K (standard)

    [Material]

    Casing: FC200

    Impeller :SUS304(32X32FS2F, 2G, 40X32FS2G, 50X40FS2G, 2H, 65X50FS2G, 2H, 2J)

    : SCS13 Models other than the above

    Spindle: SUS304 (wetted part)

    [Motor]

    Phase and number of poles: 3-phase and 2-pole

    Voltage:200V(37kW or less)

    :200/400:45kW

    Model/Protective type : Totally enclosed fan type/IP44 (indoor)

    Efficiency: IE3 (Playmium Efficiency)

    [Installation location]

    Indoors

Especificaciones técnicas
  • Referenciamodel-fs_2poles
  • Familia de productoPump
  • Grupo de productosSingle-stage end suction pump
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas

Disponibilidad en regiones

Asia
Japón