Publique sus productos
model FS_4Poles_Single-stage end suction pump

model FS_4Poles_Single-stage end suction pump

Traducido por Google,
■Uso ①Suministro general de agua ②Circulación de agua fría/caliente ③Agua industrial ④Riego ■Características ①Hemos desarrollado una serie de productos de 4 polos en la búsqueda de tamaño pequeño y peso ligero. ②La eficiencia de la bomba se ha mejorado drásticamente al adoptar un impulsor y una carcasa que utilizan nuestra tecnología de análisis original. ③Las especificaciones estándar (rango de volumen de agua, temperatura del líquido y presión máxima de operación) son más amplias que las de los modelos convencionales, y también están disponibles especificaciones de alta sangría (especificaciones especiales). ④Una estructura de extracción trasera (BPO) que permite el desmontaje y la inspección sin quitar las tuberías de succión, descarga, aislamiento térmico y aislamiento frío. ⑤Dado que la pérdida de descarga se encuentra por encima del centro de la carcasa y la carcasa tiene patas, la estructura es resistente a las cargas de las tuberías. ⑥Se colocan protectores y guardas de acoplamiento de tipo sellado en las partes expuestas del cuerpo giratorio para mejorar la seguridad.
Especificaciones
  • ■Standard Specifications

    [Number of contacts]

    4 poles

    [Handling liquid]

    Fresh water 0 to 100°C

    [Suction total head]

    -6m (20 °C) *Selection chart Within discharge volume

    ※The aperture 200X200 is-5m.

    ※The aperture 200X150 is-3.5m.

    ※The bore 250X200 is only for indentation.)

    [Max. working pressure]

    Port size 100X80 or less: 0.98MPa

    Diameter 125X100 or more: 1.37MPa

    [Structure]

    Impeller: closed

    Shaft seal: Mechanical seal

    Bearing : Sealed ball bearings

    Flange :JIS10K (standard)

    [Material]

    •Casing: FC200 (bore size 100X80 or less)

    : FC250 (bore size 125X100 or larger)

    Impeller :FC200 (models not listed below)

    : SUS304 (aperture 40X32, 50X40)

    : SCS13 (aperture 65X50, 80X65)

    : FC150 (aperture 100X80)

    :FCD400(125X100FS4L、150X125FS4L、4 N)

    (200X150FS4L、4 N、250X200)

    Spindle: SUS304 (bore size 80X65 or less)

    : SUS403 (aperture 100X80)

    : SUS420J2 (bore size 125X100 or larger)

    [Motor]

    Phase and number of poles: 3-phase and 4-pole

    Voltage:200V(37kW or less)

    :200/400V:45kW~132kW

    (Please contact us for 160W or higher)

    Model/Protective type : Totally enclosed fan type/IP44 (indoor)

    Efficiency: IE3 (Playmium Efficiency)

    [Installation location]

    Indoors

Especificaciones técnicas
  • Referenciamodel-fs_4poles
  • Familia de productoPump
  • Grupo de productosSingle-stage end suction pump
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas

Disponibilidad en regiones

Asia
Japón