Publique sus productos
model FSDV_Variable-speed Direct coupled single-stage end suction Pump with Inverter-Integrated PM Motor

model FSDV_Variable-speed Direct coupled single-stage end suction Pump with Inverter-Integrated PM Motor

Traducido por Google,
■Uso ①Suministro general de agua ②Circulación de agua fría/caliente ③Agua industrial ④Riego ■Características ①Compacto gracias a su motor de accionamiento directo. ②Las dimensiones externas del motor de inducción de eficiencia IE3 (JIS C 4213) son las mismas que las del motor de imán permanente (motor PM) y del inversor (integrado), lo que proporciona un bajo coste inicial, ahorro de energía y ahorro de espacio. [Ahorro de energía] ・Utiliza un motor PM de 3000/3600 min-1 (2 potencias nominales) de alta eficiencia, equivalente al IE5. Norma: IEC TS 60034-30-2 (motor de velocidad variable). ・El inversor integrado permite ajustar fácilmente la velocidad de rotación a la ubicación. Se consigue un gran ahorro de energía al reducir el margen de rendimiento, inevitable en la selección de la bomba. [Ahorro de espacio, bajo costo inicial] ・No requiere costo de instalación de placa de inversor ・No requiere espacio para equipos periféricos (con reactor de CC integrado y filtro de ruido, además de inversores) [Ahorro de mano de obra] Además del ajuste manual, es posible controlar la presión de descarga, la presión final estimada, el caudal, la temperatura, etc. [Compatibilidad] ・Dimensiones externas equivalentes a un motor de inducción ・Fácil reemplazo con la misma disposición y dimensiones cara a cara y un rendimiento equivalente al de las bombas existentes. [Operabilidad] Las siguientes operaciones se pueden realizar mediante comunicación usando una aplicación dedicada. ・Operación ON/OFF ・Ajuste de frecuencia (velocidad de rotación) ・Ajuste de tiempo de aceleración, frecuencia de arranque, etc. (Los parámetros ya están configurados para cada modelo, por lo que no se requiere una configuración inicial compleja).
Especificaciones
  • ■Standard Specifications

    [Handling liquid]

    Fresh water 0 to 100°C

    [Suction total head]

    ー6m (20 °C) *Selection chart Within discharge volume

    [Structure]

    Impeller: closed

    Shaft seal: Mechanical seal

    Bearing : Sealed ball bearings

    [Flange]

    Suction end :JIS10K (standard)

    Discharge end :JIS10K (standard)

    [Material]

    Casing: FC200

    Impeller: SUS304 (the following models)

    ・32×32FSFDV、FSGDV

    ・40×32FSFDV、FSGDV

    ・50×40FSFDV、FSGDV、FSHDV

    ・65×50FSGDV、FSHDV

    : SCS13 (other models)

    Spindle: SUS304 (wetted part)

    [Inverter]

    Power source used: Three-phase 200V (50Hz), 200/220V (60Hz)

    Operation method: Constant speed operation.

    Various automatic operation control and external analog G signal command operation

    Automatic operation control function: Pressure constant, Flow constant, Temperature constant, Differential pressure constant, Estimated end pressure constant

    Communication: RS485(Bluetooth Ver.5)

    Consultation function: Overcurrent, step-out, low current, output phase loss, overvoltage, undervoltage, electronic thermal (overload), overheat

    [Motor]

    Out: 0.75~7.5kW

    Insulation Thermal Class : 155 (F)

    Voltage:200/220V (Primary power supply side)

    Rated same wavenumber: 120Hz

    Rated speed :3000/3600 min-1

    Applicable standards :JEC-2100-2008

    Applicable effi ciency: IE5 equivalent

    Bearing : Sealed ball bearings

    Voltage:200V(0.2~37kW, 45kW)

    :200/400V(45~55kW)

    Model/protection: Totally-enclosed fan-cooled IP44 (indoors)

    Efficiency: IE3(0.75kW or higher)

    : Less than IE1(0.4kW)

    [Installation location]

    Indoors and outdoors

Especificaciones técnicas
  • Referenciamodel-fsdv
  • Familia de productoPump
  • Grupo de productosVariable-speed Pump with Inverter-Integrated PM Motor
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas

Disponibilidad en regiones

Asia
Japón