Publique sus productos
model LPDV_Variable-speed line pump Pump with Inverter-Integrated PM Motor

model LPDV_Variable-speed line pump Pump with Inverter-Integrated PM Motor

Traducido por Google,
■Uso ①Circulación de agua fría/caliente ②Para varios conjuntos de maquinaria ③Suministro general de agua ■Características ①El tipo en línea compacto y ligero permite el montaje en medio de la tubería, eliminando el espacio de instalación ②Es posible desmontar e inspeccionar la bomba con la tubería tal como está. ③Las dimensiones externas del motor de inducción eficiente IE3 (JIS C 4213) son las mismas que las del motor de imán permanente (motor PM) y el inversor (integrado), lo que proporciona un bajo costo inicial, ahorro de energía y ahorro de espacio. [Ahorro de energía] ・Utilice un motor PM con 3000/3600min-1 (2 nominales) que es altamente eficiente equivalente a IE5. Estándar: IEC TS 60034-30-2 (motor de velocidad variable) ・El inversor integrado permite un fácil ajuste a la velocidad de rotación adecuada para el sitio. Se logran grandes ahorros de energía al reducir el margen de rendimiento que es inevitable para la selección de la bomba. [Ahorro de espacio, bajo costo inicial] ・No se requiere costo de instalación de la placa del inversor ・No se requiere espacio para equipos periféricos (con reactor de CC integrado y filtro de ruido, además de inversores) [Ahorro de mano de obra] Además del ajuste manual, es posible controlar la presión de descarga, la presión final estimada, el caudal, la temperatura, etc. [Compatibilidad] ・Dimensiones externas equivalentes al motor de inducción ・Fácil reemplazo con la misma disposición y dimensiones cara a cara y rendimiento equivalente a las bombas existentes. [Operabilidad] Las siguientes operaciones se pueden realizar mediante comunicación utilizando una aplicación dedicada. ・Operación ON/OFF ・Ajuste de frecuencia (velocidad de rotación) ・Ajuste del tiempo de aceleración, ajuste de la frecuencia de arranque, etc. (Los parámetros ya están configurados para cada modelo y no se requiere una configuración inicial complicada).
Especificaciones
  • ■Standard Specifications

    [Handling liquid]

    Fresh water 0 to 100°C

    [Suction total head]

    ー6m (20 °C) *Selection chart Within discharge volume

    (Diameter 80 is 50Hz:-5.5m. 60Hz:-3.5m)

    [Structure]

    Impeller: closed

    Shaft seal: Mechanical seal

    Bearing : Sealed ball bearings

    [Flange]

    Suction end :JIS10K (standard)

    Discharge end :JIS10K (standard)

    [Material]

    Casing: FC200

    Impeller :SUS304 following models

    ・Caliber 32, 40

    ・Diameter 50:0.75kW or more (50Hz), 1.5kW or more (60Hz)

    ・Diameter 65:3.7kW or more (50Hz), 5.5kW or more (60Hz)

    : SCS13 Models other than the above

    Spindle: SUS304 (wetted part)

    [Inverter]

    Power source used: Three-phase 200V (50Hz), 200/220V (60Hz)

    Operation method: Constant speed operation.

    Various automatic operation control and external analog G signal command operation

    Automatic operation control function: Pressure constant, Flow constant, Temperature constant, Differential pressure constant, Estimated end pressure constant

    Communication: RS485(Bluetooth Ver.5)

    Consultation function: Overcurrent, step-out, low current, output phase loss, overvoltage, undervoltage, electronic thermal (overload), overheat

    [Motor]

    Out: 0.75~7.5kW

    Insulation Thermal Class : 155 (F)

    Voltage:200/220V (Primary power supply side)

    Rated same wavenumber: 120Hz

    Rated speed :3000/3600 min-1

    Applicable standards :JEC-2100-2008

    Applicable effi ciency: IE5 equivalent

    Bearing : Sealed ball bearings

    Voltage:200V(0.2~37kW, 45kW)

    :200/400V(45~55kW)

    Model/protection: Totally-enclosed fan-cooled IP44 (indoors)

    Efficiency: IE3(0.75kW or higher)

    : Less than IE1(0.4kW)

    [Installation location]

    Indoors and outdoors

Especificaciones técnicas
  • Referenciamodel-lpdv
  • Familia de productoPump
  • Grupo de productosVariable-speed Pump with Inverter-Integrated PM Motor
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas

Disponibilidad en regiones

Asia
Japón