Publique sus productos
model LPSV_Variable-speed Stainless steel line pump Pump with Inverter-Integrated PM Motor

model LPSV_Variable-speed Stainless steel line pump Pump with Inverter-Integrated PM Motor

Traducido por Google,
■Uso ①Circulación de agua fría/caliente ②Suministro de agua caliente ③Para varios conjuntos de maquinaria ④Suministro general de agua ■Características ①Producto que cumple con el estándar de rendimiento de lixiviación utilizando acero inoxidable, etc. para las partes húmedas. ②El producto se puede utilizar a temperaturas de líquido de hasta 100 °C, lo que lo hace ideal para el suministro de agua caliente y la circulación de agua caliente. ③El tipo en línea compacto y ligero permite el montaje en el medio de la tubería, eliminando el espacio de instalación ④Es posible desmontar e inspeccionar la bomba con la tubería como está. ⑤Las dimensiones externas del motor de inducción eficiente IE3 (JIS C 4213) son las mismas que las del motor de imán permanente (motor PM) y el inversor (integrado), lo que proporciona un bajo coste inicial, ahorro de energía y ahorro de espacio. [Ahorro de energía] ・Utiliza un motor PM de 3000/3600 min-1 (2 nominales) de alta eficiencia, equivalente a IE5. Norma: IEC TS 60034-30-2 (motor de velocidad variable). ・El inversor integrado permite un fácil ajuste a la velocidad de rotación adecuada para el sitio. Se logra un gran ahorro de energía al reducir el margen de rendimiento inevitable para la selección de la bomba. [Ahorro de espacio, bajo costo inicial] ・No requiere costos de instalación de la placa del inversor. ・No requiere espacio para equipos periféricos (con reactor de CC integrado y filtro de ruido, además de inversores). [Ahorro de mano de obra] Además del ajuste manual, es posible controlar la presión de descarga, la presión final estimada, el caudal, la temperatura, etc. [Compatibilidad] ・Dimensiones externas equivalentes a las del motor de inducción. ・Fácil reemplazo con la misma disposición y dimensiones cara a cara, y un rendimiento equivalente al de las bombas existentes. [Operabilidad] Las siguientes operaciones se pueden realizar mediante comunicación mediante una aplicación dedicada.・Operación ON/OFF ・Configuración de frecuencia (velocidad de rotación) ・Configuración de tiempo de aceleración, frecuencia de inicio, etc. (Los parámetros ya están configurados para cada modelo y no se requiere una configuración inicial complicada).
Especificaciones
  • ■Standard Specifications

    [Handling liquid]

    Fresh water 0 to 100°C

    ※This pump complies with the Water Supply Equipment Leaching Performance Standards as defined in the Water Supply Law.

    [Suction total head]

    ー6m (20 °C) *Selection chart Within discharge volume

    [Structure]

    Impeller: closed

    Shaft seal: Mechanical seal

    Bearing : Sealed ball bearings

    [Flange]

    Special flange

    [Material]

    Casing: SCS13

    Impeller: SUS304

    Spindle: SUS304 (wetted part)

    [Inverter]

    Power source used: Three-phase 200V (50Hz), 200/220V (60Hz)

    Operation method: Constant speed operation.

    Various automatic operation control and external analog G signal command operation

    Automatic operation control function: Pressure constant, Flow constant, Temperature constant, Differential pressure constant, Estimated end pressure constant

    Communication: RS485(Bluetooth Ver.5)

    Consultation function: Overcurrent, step-out, low current, output phase loss, overvoltage, undervoltage, electronic thermal (overload), overheat

    [Motor]

    Out: 0.75~7.5kW

    Insulation Thermal Class : 155 (F)

    Voltage:200/220V (Primary power supply side)

    Rated same wavenumber: 120Hz

    Rated speed :3000/3600 min-1

    Applicable standards :JEC-2100-2008

    Applicable effi ciency: IE5 equivalent

    Bearing : Sealed ball bearings

    Voltage:200V(0.2~37kW, 45kW)

    :200/400V(45~55kW)

    Model/protection: Totally-enclosed fan-cooled IP44 (indoors)

    Efficiency: IE3(0.75kW or higher)

    : Less than IE1(0.4kW)

    [Installation location]

    Indoors and outdoors

Especificaciones técnicas
  • Referenciamodel-lpsv
  • Familia de productoPump
  • Grupo de productosVariable-speed Pump with Inverter-Integrated PM Motor
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas

Disponibilidad en regiones

Asia
Japón