Publique sus productos
Fırat Hand Shower Set
Fırat Hand Shower Set

    Fırat Hand Shower Set

    Traducido por Google,
    Set de teleducha ECA Fırat
    Especificaciones
    • • Three function hand shower, lime crushing, Ø 100 mm
      • Spray type adjustment by turning spray disc
      • Hinged
      • 150 cm anti twist clamped flexible hose
      • Localization product codes are available

    Especificaciones técnicas
    • Referencia102117319EX
    • Familia de productoE.C.A. Shower Sets
    • Grupo de productosShower Systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-02-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)141
    • Ancho (mm)100
    • Profundidad (mm)61
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)0.35
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Descripción Uniclass 2015Showers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures