Publique sus productos
Nita Kitchen Mixer
Nita Kitchen Mixer

    Nita Kitchen Mixer

    Traducido por Google,

    Mezclador de cocina ECA Nita

    Especificaciones
      • Connection: G 3/8'' (DN10)
      • Localization product codes are available 
      • Flow rate: 7,3 l/min
      • Water-saving product alternatives are available
      • Ceramic cartridge
    Especificaciones técnicas
    • Referencia102118080EX
    • Familia de productoE.C.A. Nita
    • Grupo de productosSink Mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-02-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)373
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)237
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)1.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Kitchen Appliances
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures