Publique sus productos
Compact Sliding Rail Hand Shower Set
Compact Sliding Rail Hand Shower Set

    Compact Sliding Rail Hand Shower Set

    Traducido por Google,
    Juego compacto de ducha de mano con riel deslizante ECA
    Especificaciones
    • • Single function hand shower, lime crushing, Ø 130 mm • Fully chrome-plated metal shower bar • Soap holder on sliding rail system • 150 cm anti twist clamped flexible hose • Flow rate: 10.5 l/min • Bar width: 25 mm • Localization product codes are available
    Especificaciones técnicas
    • Referencia102146021EX
    • Familia de productoE.C.A. Shower Sets
    • Grupo de productosShower Systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-02-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)636
    • Ancho (mm)150
    • Profundidad (mm)55
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)0.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Descripción Uniclass 2015Showers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures