Publique sus productos
Frinedly  Cistern 6748

Frinedly Cistern 6748

Traducido por Google,
Cisterna Amigable SEREL 6748
Especificaciones
  • •SEREL Hygiene+
Especificaciones técnicas
  • Referencia6748
  • Familia de productoSEREL Friendly
  • Grupo de productosCistern
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)390
  • Ancho (mm)355
  • Profundidad (mm)125
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioVitrochina
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
  • Peso Neto (kg)11.63
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Descripción Uniclass 2015WC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets
  • CSI UniFormat II CódigoD2030
  • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste