Publique sus productos
Sapphire Double Bowl Washbasin SP32

Sapphire Double Bowl Washbasin SP32

Traducido por Google,
SEREL Lavabo Doble Seno Zafiro SP32 (120 cm)
Especificaciones
  • •SEREL Hygiene+ 

    • Without Relief Sewer 

    • 120x46cm

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSP32
  • Familia de productoSEREL Sapphire
  • Grupo de productosDouble Bowl Washbasin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)150
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)460
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioArcilla Refractaria
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
  • Peso Neto (kg)28.46
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
  • Descripción Uniclass 2015Ceramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloEye/Face Wash Equipment
  • Número OmniClass23-19 31 17 11
  • Título OmniClass Bathroom Units
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText