Publique sus productos
SmartSensor for Doors and Windows
ecobee

SmartSensor for Doors and Windows

Traducido por Google,

Disfruta de una monitorización que va más allá de tu puerta. Recibe una alerta en cuanto el sensor de movimiento de 120° de SmartSensor detecte actividad en tu hogar.

Las alertas de entrada y movimiento se agrupan como una secuencia en la aplicación para ayudarlo a rastrear el movimiento habitación por habitación durante un evento inesperado.

Especificaciones
  • Dimensions

    Sensor Base

    • Height: 60 mm (2.36 in.)
    • Width: 29 mm (1.14 in.)
    • Depth: 21 mm (0.8 in.)

    Magnet

    • Height: 33 mm (1.3 in.)
    • Width: 16 mm (0.63 in.)
    • Depth: 12 mm (0.47 in.)

    Operating environment

    • For indoor use only

    Compatibility

    • SmartSensor works with the following devices to support ecobee home monitoring (subscription required):
    • Smart Thermostat Premium
    • Smart Thermostat Enhanced
    • Smart Thermostat Essential
    • SmartCamera with voice control
    • SmartThermostat with voice control
    • ecobee4
    • ecobee3 lite
    • ecobee3
    • ecobee Smart Doorbell Camera

    Sensors

    • Occupancy sensor: detects motion when home is armed
    • Contact sensor: detects when doors and windows are opened and closed.

    Range & connectivity

    • Place sensors up to 60 ft from ecobee thermostat or camera.
    • 915MHz

    Occupancy sensor angle & detection range

    • 120° horizontal
    • 16 ft (5 m) when placed at a height of 6.5 ft (2 m) on a door

    Contact sensor detection range

    • 0.75 to 1.25 in. (19 to 31.75 mm)

    Powering method

    • CR2477 battery

    Battery life

    • Up to 3 years

    Mounting

    • Adhesive backing

    Operating temperature & humidity

    • Temperature: 32° to 104°F (0° to 40°C)
    • Humidity: 5% to 95% RH (non-condensing)

    Storage temperature & humidity

    • Temperature: −31° to 113°F (−35° to 45°C)
    • Humidity: 5% to 95% RH (non-condensing)

    Warranty

    • 3-year limited warranty

    What’s in the box

    • 2 occupancy and contact sensor bases with adhesive backs
    • 2 magnets with adhesive backs
    • Batteries included
    • Quick-start guide
Especificaciones técnicas
  • Referenciasmart-door-window-sensor
  • Familia de productoSensor
  • Grupo de productosDoor & Window
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-12-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Ss_75_40_75
  • Descripción Uniclass 2015Security detection alarm systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInstrumentation and Control Devices for HVAC
  • Número OmniClass23-27 15 23
  • Título OmniClass HVAC Controls

Disponibilidad en regiones

Norteamérica