Publique sus productos
RM Standard Series Exit Signs - 50 Ft. Rated Visibility
RM Standard Series Exit Signs - 50 Ft. Rated Visibility
    Ecoglo

    RM Standard Series Exit Signs - 50 Ft. Rated Visibility

    3.9 de 5 estrellas3.9(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    Los letreros de salida fotoluminiscentes de la serie estándar RM de Ecoglo ® son la solución preferida para garantizar que su instalación esté equipada con la tecnología de respaldo más segura en caso de emergencia. Sin necesidad de electricidad ni batería, nuestras señales de salida fotoluminiscentes que cumplen con el código iluminarán su camino después de ser cargadas con luz natural o artificial. Si se solicita, los letreros de la serie RM Standard vienen con un marco de aluminio anodizado transparente y un kit de montaje universal que garantiza el procedimiento de instalación más eficiente para cualquier ubicación. Los letreros de la serie estándar RM fotoluminiscentes Ecoglo ® son resistentes, no requieren electricidad, reducen los costos de mantenimiento y, como resultado, brindan los costos de ciclo de vida más bajos disponibles para un letrero de salida.

    Especificaciones
      • LEED points qualified for energy conservation and sustainability
      • ULC S572 listed for Photoluminescent and Self-Luminous Exit Signs
      • 50/75-foot visibility rating
      • No electricity or batteries required
      • Requires exposure to at least 54 lux
        (5-foot candles) of fluorescent, metal halide, mercury vapour, or other 4000K light illumination for a minimum of
        60 minutes to become fully operational
      • Indoor installation
      • Standard twenty-five (25) year warranty
      • Non-toxic, non-radioactive
      • ULC testing/listing no. E344049/4RG2
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRM_Standard_Series_Exit_Signs-50_Ft_Rated_Visibility
    • Familia de productoExit Signs
    • Grupo de productosRM Running Man Exit Signs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-11
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSeñalización - Señalización