Publique sus productos
Combison™ Duo A
Ecophon

Combison™ Duo A

En aplicaciones en las que se necesita un techo acústico que tenga alta absorción de sonido y al mismo tiempo aislamiento de sonido entre habitaciones cuando las particiones no lleguen hasta forjado. También sirve para reducción de sonido vertical aéreo, generado por ventilación, pisadas, etc. El sistema está formado por placas de Ecophon Combison Duo A fácilmente desmontables y perfilería vista de Ecophon Connect de acero galvanizado, con un peso de aproximadamente 14 kg/m². Las placas a su vez están compuestas por un núcleo de lana de vidrio de alta densidad de 3ª generación y una placa de yeso laminado (13 mm) adherida al mismo. La superficie vista del núcleo de lana de vidrio tiene un revestimiento pintado Akutex™ FT y los cantos están pintados.
Especificaciones técnicas
  • Referencia20525
  • Familia de productoModular ceilings
  • Grupo de productosCombison
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-01-11
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos
  • Clasificación IFC Techo
  • Nombre UNSPSCSuspended ceiling systems
  • Código UNSPSC30161604