Publique sus productos
Combison™ A, CAC 35
Combison™ A, CAC 35
    Ecophon

    Combison™ A, CAC 35

    Traducido por Google,

    Ecophon Combison™ es la forma más rápida y sencilla de combinar características tanto para la absorción acústica como para el aislamiento acústico entre habitaciones. Ideal para instalaciones donde las particiones no se extienden hasta el sofito. Combison también puede ayudar a reducir el ruido vertical de piso a piso. El panel es fácil de manejar, instalar y desmontar y tiene un sistema de rejilla vista. Está fabricado en fibra de vidrio ondulada y tiene una superficie Akutex FT en la parte frontal.

    • • Absorción de sonido clase B
    • • Aislamiento acústico: CAC 35 dB
    • • Bajo peso y fácil de manejar
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacombison-a-cac-35
    • Familia de productoModular ceilings
    • Grupo de productosCombison
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2022-01-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLana de vidrio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos
    • Nombre UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Código UNSPSC30161601
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeilings
    • Número OmniClass23-15 13 21
    • Título OmniClass Ceiling Panels