Publique sus productos
Ecophon Solo™ Baffle
Ecophon Solo™ Baffle
Ecophon Solo™ Baffle
Ecophon Solo™ Baffle
Ecophon Solo™ Baffle
Ecophon Solo™ Baffle
Ecophon Solo™ Baffle
Ecophon Solo™ Baffle
Ecophon Solo™ Baffle
    Ecophon

    Ecophon Solo™ Baffle

    4.9 de 5 estrellas4.9(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    Ecophon Solo™ Baffle es una solución acústica, principalmente cuando no es posible instalar techos de pared a pared. Los deflectores son adecuados en edificios donde se debe mantener el volumen o donde la luz natural entra en la habitación desde los tragaluces.

    Ecophon ofrece varias posibilidades de instalación diferentes utilizando el perfil de deflector Connect™, el colgador de alambre ajustable Connect o el sistema de rejilla Connect™.

    La gama consta de Ecophon Solo™ Baffle/anclaje o Solo Baffle/gancho, fabricados con lana de vidrio de alta densidad, con superficie Akutex™ FT en ambos lados. Los bordes son de corte recto y pintados. Los sistemas Ecophon Solo Baffle están disponibles en diferentes tamaños y en una amplia gama de colores. Todos los sistemas son fácilmente desmontables. El peso aproximado del sistema es de 2-4 kg/m.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasolo-baffle
    • Familia de productoFree hanging units and baffles
    • Grupo de productosSolo
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2019-06-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLana de vidrio
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCCeiling panels
    • Código UNSPSC30161602
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_78
    • Descripción Uniclass 2015Sound attenuators
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeilings
    • Número OmniClass23-15 13 21
    • Título OmniClass Ceiling Panels

    Disponibilidad en regiones

    Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía