Publique sus productos
Indoor ST - Easy Roll - Flooring

Indoor ST - Easy Roll - Flooring

Traducido por Google,
Indoor ST Easy Roll es nuestro sistema de césped artificial Indoor ST con base DuraPlay para aplicaciones de instalación suelta. El polietileno texturizado de 40 oz ofrece un excelente rodamiento de la pelota y una resistencia al desgaste superior, con una superficie mucho menos abrasiva que el nailon o el polipropileno. Las tiras de velcro adhesivas permiten unir las juntas y facilitan la instalación y la extracción.
Especificaciones
  • backingduraplay backing
    colour9 colours
    divisionathletics
    environmentroll
    face materialpolyethylene
    face styleturf
    face weight1356 g/sq. m. (40 oz./sq. yd.)
    perfect forindoor fields, training facilities
    roll sizes15' x 50', 15' x 100'
    thickness9/16 in. (14.5 mm.)
    total weight2.15 kg./sq. m. (0.44 lbs./sq. ft.)
    warranty time8 years
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaIndoor-ST-Easy-Roll-Flooring
  • Familia de productoFlooring
  • Grupo de productosindoor, surface mount
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Sistemas, chapa plegada, apoyos
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText