Publique sus productos
Solstice™ DLX - Flooring

Solstice™ DLX - Flooring

Traducido por Google,
Solstice™ DLX ofrece el mejor pavimento deportivo con una capa superior de caucho EPDM de alta calidad y una base de alto impacto fabricada con neumáticos y empuñaduras de golf reciclados. La combinación de lo mejor de ambos materiales le brinda un aspecto personalizado con un presupuesto sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Solstice™ DLX también mantiene la absorción acústica y de impactos característica de nuestra línea de productos Solstice estándar. Se vende solo por lotes.
Especificaciones
  • backingre-grind epdm and recycled rubber
    colour4 standard colors (custom colors available)
    constructiondual layer polyurethane bonded rubber
    divisionathletics
    edgingavailable
    environmenttile
    face materialhigh colour epdm and recycled rubber
    face stylesmooth
    individual sizes38" x 38" (square)
    perfect forweight room, fitness centre, ice rink
    recycled contentvaries by colour content
    thickness8 mm, 10 mm, 12 mm
    total weight10.5, 12.3 kg (23, 27 lbs)
    warranty time5 year
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSolstice-DLX-Flooring
  • Familia de productoFlooring
  • Grupo de productosindoor, surface mount
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCaucho
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Sistemas, chapa plegada, apoyos
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText