Publique sus productos
Cipria Sofa
Cipria Sofa
Cipria Sofa
    edra

    Cipria Sofa

    3.8 out of 5 stars3.8(33 reviews)
    Traducido por Google,
    Sofá profundamente icónico caracterizado por 9 cojines independientes desde el doblado hasta un tubo de metal invisible.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSofas
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosSofa
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2012-01-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)840
    • Ancho (mm)2220
    • Profundidad (mm)1140
    Información relacionada
    • Material principalPoliester
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Albania
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania