Publique sus productos
Table 330 800x600 mm
Edsbyn

Table 330 800x600 mm

Traducido por Google,
La serie Connect consta de unas 50 distribuciones diferentes de mesas de trabajo y de reuniones. Haya, abedul y roble son los predeterminados. Las tapas también están disponibles en laminado de alta presión (3 colores por defecto). También se pueden seleccionar otros laminados y carillas. Además de las patas ajustables manualmente en altura, también hay disponibles bastidores eléctricos adecuados para trabajar tanto sentado como de pie (ver Bastidores eléctricos).
Especificaciones técnicas
  • Referencia05330505
  • Familia de productoWork tables
  • Grupo de productosConnect
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-06-17
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)600
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56