Publique sus productos
High-speed Folding Door SFT-L max. 3750 x 3750mm (door type 770)
High-speed Folding Door SFT-L max. 3750 x 3750mm (door type 770)
High-speed Folding Door SFT-L max. 3750 x 3750mm (door type 770)
High-speed Folding Door SFT-L max. 3750 x 3750mm (door type 770)
    EFAFLEX

    High-speed Folding Door SFT-L max. 3750 x 3750mm (door type 770)

    Traducido por Google,

    EFA-SFT® L

    • Variantes: 2 alas (770)
    • Sin aislamiento
    • Rápido, robusto, económico
    • Requisito de espacio reducido
    • Excelente relación precio-rendimiento
    • También en diseño neumático.
    • Apertura hasta 2,5 m/s
    • Cerrando hasta 1,0 m/s
    • Hasta 200.000 ciclos de funcionamiento por año
    • Tamaños estándar hasta ancho=3750 mm x alto=3750 mm

    Tenga en cuenta: Para obtener información detallada sobre el espacio de montaje de los diferentes tipos de puertas, utilice nuestro servicio de consultoría.

    EFAFLEX se reserva el derecho de desarrollar continuamente las especificaciones técnicas y de productos. Para obtener resultados óptimos, le recomendamos que solo trabaje y planifique con la última versión de los datos de BIMobjects que confirmen la disponibilidad del producto y/o las especificaciones antes del comienzo del proyecto.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaf-sft-l-3500x3750
    • Familia de productoSeries F
    • Grupo de productosSFT
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-12-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3750
    • Ancho (mm)3750
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCMetal doors
    • Código UNSPSC30171505
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_40
    • Descripción Uniclass 2015Industrial doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 34 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloIndustrial Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 21
    • Título OmniClass Folding Metal Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors