Publique sus productos
High-speed Folding Door SFT-S max. 5250 x 7000mm (door type 780)
High-speed Folding Door SFT-S max. 5250 x 7000mm (door type 780)
    EFAFLEX

    High-speed Folding Door SFT-S max. 5250 x 7000mm (door type 780)

    Traducido por Google,

    EFA-SFT® S

    • Variantes: 2 alas (780)
    • Rápido, robusto, económico
    • Bajo requerimiento de espacio
    • Excelente relación precio-rendimiento
    • También en diseño neumático
    • Apertura hasta 2,0 m/s
    • Cierre hasta 1,0 m/s
    • Hasta 200.000 ciclos de funcionamiento al año
    • Tamaños estándar hasta ancho=5250 mm x alto=7000 mm


    Tenga en cuenta: Para conocer el espacio de montaje detallado de los diferentes tipos de puertas, utilice nuestro servicio de consultoría.

    EFAFLEX se reserva el derecho de desarrollar continuamente especificaciones técnicas y de productos. Para obtener resultados óptimos, le recomendamos que solo trabaje y planifique con la última versión de los datos de BIMobjects que confirmen la disponibilidad del producto y/o la especificación antes del comienzo del proyecto.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaf-sft-s-5250x7000
    • Familia de productoSeries F
    • Grupo de productosSFT
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-12-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)7000
    • Ancho (mm)5250
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCMetal doors
    • Código UNSPSC30171505
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_40
    • Descripción Uniclass 2015Industrial doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 34 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloIndustrial Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 21
    • Título OmniClass Folding Metal Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors