Publique sus productos
EFA-SST® S Classic max. 6000 x 5000mm (door type 238, 236) High-speed Spiral Door Classic
EFA-SST® S Classic max. 6000 x 5000mm (door type 238, 236) High-speed Spiral Door Classic
EFA-SST® S Classic max. 6000 x 5000mm (door type 238, 236) High-speed Spiral Door Classic
    EFAFLEX

    EFA-SST® S Classic max. 6000 x 5000mm (door type 238, 236) High-speed Spiral Door Classic

    4.4 de 5 estrellas4.4(8 reseñas)
    Traducido por Google,

    (238) EFA-SST® S Clásico

      • Variantes de espiral: Espiral redonda (238R) , Espiral ovalada (238A)
      • Velocidad de apertura hasta 2,0 m/s
      • Velocidad de cierre hasta 1,0 m/s
      • Hasta 250.000 ciclos de funcionamiento al año
      • Tamaños estándar de hasta w=6.000 mm xh=7.000 mm

    (236) EFA-SST® S Clásico N

      • Variantes en espiral: Dintel bajo (236A)
      • Velocidad de apertura hasta 1,5 m/s
      • Velocidad de cierre hasta 1,0 m/s
      • Hasta 150.000 ciclos de funcionamiento al año
      • Tamaños estándar de hasta w=6.000 mm xh=5.000 mm

    Tenga en cuenta : para obtener información detallada sobre el espacio de montaje de los diferentes tipos de puertas, utilice nuestro servicio de consultoría.

    EFAFLEX se reserva el derecho de desarrollar continuamente sus productos y especificaciones técnicas. Para obtener resultados óptimos, le recomendamos trabajar y planificar únicamente con la última versión de los datos de BIMobjects, confirmando la disponibilidad del producto o las especificaciones antes del inicio del proyecto.

    Especificaciones técnicas
    • Referencias-sst-s-classic-6000x5000
    • Familia de productoSeries S
    • Grupo de productosSST Classic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-12-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)6000
    • Ancho (mm)6000
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCMetal doors
    • Código UNSPSC30171505
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_40
    • Descripción Uniclass 2015Industrial doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 33 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloOverhead Coiling Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 25
    • Título OmniClass Overhead Metal Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors