Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

EFG Mingle Sofa with Armrests, Normal Back, 3 Seater, wooden legs

Número de Artículo: EFGMINGLE_SEMS3AW
Fabricante: EFG
Familia del producto: Furniture
Grupo del producto: Seating
Fecha de publicación: 2018-11-07
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (12)
EFG Mingle is a multifunctional and modular seating system designed to enhance its surroundings and inspire creative expression. You can shape and build it as you want ande the combinations are almost infinite.

- Metal base: chrome (90) or painted in black structure (24)
- Upholstered inside and outside
- In- and outside can be upholstered in different coloured fabric from the same fabric family. See EFG's fabric range and price list
- Module dimensions: see overview
- Eco-labelled according to current industry standards
- Tested in accordance with EN standards for seating. Test methods from: EN 1728: 2012, EN 1022: 2005, EN 16139: 2013 and EN 1021-1
- Designer: KnudsenBergHindenes


Material principal: Fabric
Material secundario: Metal
Diseñado en: Sweden
Fabricado en: Sweden

Categoría BIMobject: Mobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
Clasificación IFC: Furniture
nombre UNSPSC: Furniture and Furnishings
código UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Código: L8211
Uniclass 1.4 Descripción: Furniture
Uniclass 2.0 Código: PR-31-12
Uniclass 2.0 Descripción: Chairs, Seats And Bench Seating
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furnishings
Número OmniClass: 23-21 00 00
Título OmniClass: Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II Code: E
CSI UniFormat II Title: EQUIPMENT & FURNISHINGS
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
Furniture - Chairs, Stools & Benches

Nombre Valor
Bench Material Fabric
Leg Material Wood
Seat Material Fabric

BIMobject®