Publique sus productos
Exterior door ASCOT 300
Exterior door ASCOT 300
Exterior door ASCOT 300
Exterior door ASCOT 300

    Exterior door ASCOT 300

    3.5 de 5 estrellas3.5(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Una puerta exterior de Ekstrands con una capacidad de aislamiento superior con un valor U de 0,73 W/(m²K). Con nuestra construcción Passiv91 es posible obtener un valor U de 0,58W/(m²K) .

    El producto consiste en combinaciones de materiales avanzados que tienen décadas de desarrollo detrás de ellos.

    La última tecnología se utiliza en la fabricación y cada puerta es hecha manualmente por artesanos expertos.

    Los materiales de la hoja de la puerta son resistentes a la intemperie y todos los detalles de madera están imprimados con aceite de linaza, estos son algunos detalles del proceso de fabricación que hacen que una puerta exterior de Ekstrands sea única.

    No se utilizan disolventes ni riesgos ambientales en la fabricación. Al elegir una puerta exterior de Ekstrands, está haciendo la mejor elección para el medio ambiente.

    Ekstrands ofrece garantías completas incluso en puertas negras y de colores oscuros.

    Especificaciones
    • U-value: 0.73W/(m²K) (down to 0,58W/(m²K) available)

      Air permeability: 4

      Acoustic performance dB(Rw): 30dB (42dB available)

      Water tightness: 7B

      Resistance to wind load: C3

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaexterior-door-model-ascot-300
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de productosAscot
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Dinamarca
    Finlandia
    Noruega
    Suecia