Publique sus productos
Interior door with E-frame profiled

Interior door with E-frame profiled

2.7 de 5 estrellas2.7(7 reseñas)
Traducido por Google,

No existe un sistema de marco equivalente al de Ekstrand. El marco siempre está en inglete, con un ajuste, un sellado y una calidad únicos. Tenemos varios sistemas diferentes para distintos estilos y funciones. Todos nuestros marcos incluyen de serie una tira de sellado resistente que absorbe el sonido y mejora la comodidad.

Especificaciones
  • E-frame with integrated profiled architraves. The E-frame is a further development of a conventional Swedish interior door frame. The E-frame has so-called regulated architraves and is adjustable for different wall thicknesses. E-frames include sets of architraves for both sides and eliminates any frame extension strips. Eg. Z2 for 92-114mm, Z3 for 114-136mm etc. E-frames include sets of architraves for both sides and eliminates any frame extension panels.

Especificaciones técnicas
  • Referenciainterior-door-with-e-frame-profiled
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de productosInterior Doors
  • TipoShowcase (modelo)
  • Día de publicación2024-09-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas Interiores

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania
Dinamarca
Finlandia
Noruega
Suecia