Publique sus productos
Inwards opening Wooden window with wooden profile City
Inwards opening Wooden window with wooden profile City
Inwards opening Wooden window with wooden profile City
Inwards opening Wooden window with wooden profile City

    Inwards opening Wooden window with wooden profile City

    Traducido por Google,

    Una ventana de calidad con doble junta de estanqueidad. Se puede utilizar tanto en arquitectura moderna como tradicional. Nuestra ventana de apertura hacia el interior se fabrica según la norma alemana DIN68 y es de hoja batiente hacia el interior con función dreh-kip. Con un movimiento de manilla, puede cambiar el herraje y así obtener una función de ventilación inteligente en la parte superior, sin necesidad de mover las macetas para ventilar. La generación actual tiene microventilación incorporada y refuerzo de rotura en los cuatro lados. La construcción permite un sobreaislamiento del marco.

    La ventana Ekstrands que se abre hacia el interior es una ventana ideal tanto para villas como para edificios de apartamentos, para reformas y para nuevas construcciones. Con una amplia gama de opciones y una gran flexibilidad dimensional, la ventana ofrece al arquitecto total libertad para crear una ventana para su propósito específico.

    Especificaciones
    • You can choose the wooden profile City and then get a window with a wider wooden profile completely without aluminum details. A unique window from an environmental perspective.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciainwards-opening-wooden-window-with-wooden-profile-city
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de productosInwards opening wooden
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2024-10-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas oscilobatientes